医療用インフュージョン向け精密モータ

ポルテスキャップは 40 年以上にわたり、インフュージョンシステムの発展を促進する革新的なモーションソリューションを提供してきました。ポルテスキャップなら、直径が最小 8mm の高出力密度モータによってポンプを小型化し、最大効率 90% のコアレス DC ブラシ付きモータによってバッテリ寿命を延ばすことができます。さらに、価格性能比を最適化したプラットフォームと低コスト化のためのカスタマイズによりランニングコストを低減することも可能です。初期の携帯型インスリンポンプから現在のスマートポンプに至るまで、ポルテスキャップの高い品質と信頼性は世界中で行われている生活を改善する治療において、数え切れないほどの実績をあげてきました。
インフュージョンシステム設計を専門とする当社のエンジニアと早い段階から共同で作業することで、設計プロセスを迅速化し、独自のモーションソリューションを実現することができます。当社のエンジニアは、構想の段階から現場でコンサルティングを行います。最終設計を成功させるために最も重要となる段階と考えているためです。担当エンジニアが、設計者様の作業初日から、市場投入リードタイムを短縮しつつ最適な設計を実現するお手伝いをします。
標準的なモータ要件
- 信頼性
- コンパクトサイズ用の高出力密度
- 高効率
- 低ノイズ
- 精度と精密
- 目的に対して最適化したモータ設計