多くの患者様が、高速で信頼性が高く正確にインスリン注入が行えるようにカスタマイズされた小型軽量のインスリンポンプ注入システムに切り替えています。ポルテスキャップのコンパクトで高効率のモータ、カスタムギヤは、市販されている一般的な電池で長時間動作を可能にします。また、小型で高分解能のエンコーダは、連続注入時や大量瞬時注入時にマイクロ単位で正確にインスリン注入を制御します。
利点
- 高効率ソリューションによる、長いバッテリ駆動時間
- 高計数エンコーダを使った高精度の液体吐出し量
- 信頼性を高める貴金属整流
- 装置寿命を長くする耐久性の高い機械設計
- 高レベルのモーション一体化
- 低ノイズソリューション
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |