介護者や患者が継続的に薬物治療を行い、自宅や外出先で快適に過ごすためには、家庭用/携帯型インフュージョンポンプが欠かせません。費用がかかる入院治療も減らせます。ポンプは小型、低価格で、医療従事者の介助なしでも簡単に取り扱える必要があります。
ポルテスキャップのパワフルで効率的なモータは、病院内設置のインフュージョンの流量設定や、家庭内外での携帯型向けに長いバッテリー寿命を提供するコンパクトなポンプ設計を可能にします。低ノイズのギヤヘッドは、患者の快適性に役立ち、フィードバックソリューションは、低価格でありながら、精度の高い吐出量制御が可能です。
利点
- 高効率モータは、バッテリ寿命を延ばし、行動範囲を拡げます
- 高出力密度モータは、小型で持ち運びに便利なポンプを可能にします
- 低ノイズにより、快適に就寝でき、日中の行動範囲も広がります
- 貴金属整流による信頼性の向上
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 |
推奨するキャンスタック型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングトルク (mNm) | 最小ホールディングフォース (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26.16 | 1.03 | 14.5 | 2.05 | 0.6 | 4.2 | 7point5Degrees | 48 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C(スリーブベアリング) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | ||
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
推奨するエンコーダ
モデル | 利用可能なライン数 (LPR) | エンコーダタイプ | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | IntegratedMagnetic |