栄養や水分の全てを経腸栄養法で摂取される患者様は、摂取という行為に一日の大半を費やしてしまいます。そういった患者様でも、携行式の経腸栄養ポンプを使用することで必要な栄養分を摂取しながら日常的な活動を続けることが可能です。
ポルテスキャップのブラシ付き高出力密度コアレスDC Athlonixモータにより、ポンプ設計者は患者様の行動の自由度を高めることができます。鉄心不使用の高出力密度ロータによって、モータ自体のサイズと重量が低減するだけでなく、その高い効率によりコンパクトなバッテリを使用できることでポンプの重量も軽くなります。低ノイズなスパーギヤボックスでポンプの動作音が低下するため、患者様の快適性が増し、公共の場で自由に使用できるようになります。
利点
- 長いバッテリ寿命、移動性と自由度の向上を実現する高効率モータ
- よりコンパクトな携行式ポンプを可能にする高出力密度
- 睡眠時の快適性、外出時の自由な利用を確保する低ノイズ
- 貴金属整流子による信頼性の向上と使用可能期間の延長
- コストを最適化する設計
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
17DCT Athlonix - 貴金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81% | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 55% | 0.3 | 42 | 8000 |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
推奨するエンコーダ
モデル | エンコーダタイプ | 利用可能なライン数 (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | RS422ラインドライバー付き磁気 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |