長期間にわたり断続的な薬物治療を行う患者は、小型で目立たず、外出時にも携帯でき、しかも信頼性が高い注入器を必要としています。粘性が高い薬剤は強い力で注入する必要があり、また、液量が多ければ長時間にわたることになるので、手動ではなくモータ式の自動注入器が推奨されます。
ポルテスキャップの高出力密度モータ、リニアモータを採用することで、小型でしかも強力な自動注入器が可能になります。注入時間を短縮すると同時に、細くて痛みの少ない針を使えるようにしました。ポルテスキャップの低ノイズのギヤボックスは、外出の場で投薬量を管理しつつ、患者の行動範囲を広げるのに役立ちます。高効率により、バッテリ寿命を延ばすか、小型化が可能になり、行動の自由度が更に高まります。
利点
- 高出力密度モータは、より小型で人間工学的に優れた自動注入器を可能にします
- 高品質の部品により、寿命を伸ばし、平均治療コストを低減
- 低ノイズにより、外出の場で管理しつつ、行動範囲を広げられます
- 効率の良いモータにより、バッテリの長寿命化を図り、充電時間も短縮
- 電圧が低いバッテリでも使えるよう、低い電圧で起動
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推奨するキャンスタック型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングトルク (mNm) | 最小ホールディングフォース (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20M020D | 20.5 | 0.807 | 10.95 | 1.55 | 0.5 | 3.53 | 18Degrees | 20 |
推奨するディスクマグネット型ステッピングモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | ディテントトルク (oz-in) | ディテントトルク (mNm) | ステップ角 (度) | 回転あたりのステップ | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0.394 | 1.8 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 15Degrees | 24 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | 1Step | |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | 1Step |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |