電子ピペットは、分子生物学、分析化学、および医療の分野において、正確かつ再現性の高いサンプルや試薬の吐出しに使用される実験室用ツールです。
ポルテスキャップのコンパクトで効率的なソリューションにより、電子ピペットはより人間工学的となり、より速く分注できると共に、再充電が必要となるまでの時間をより長時間にすることができます。当社の一体型リニアアクチュエータシステムにより、新世代ハンドヘルドピペットの設計が簡素化かつ加速されるだけでなく、その優れた作動力により、広範囲にわたる液体をマルチチャンネルソリューションに分注することが可能となります。
利点
- 市販までの時間を短縮し、人間工学を改善したコンパクトな統合ソリューション
- 高効率によりバッテリでの長時間動作
- 高計数エンコーダを使った高精度の液体吐出し量
- ブラシ付きDCモータの貴金属ブラシによる高い信頼性および長寿命