分子生物学、分析化学、および多くの医学的検査で使用される電子ピペットは、反復運動損傷のリスクを軽減する一方で、サンプルおよび試薬の正確で再現性の高い吐出しを可能にします。ポルテスキャップのコンパクトで効率的なソリューションにより、電子ピペットはより人間工学的となり、より速く分注できると共に、再充電が必要となるまでの時間をより長くすることができます。ポルテスキャップの一体型リニアアクチュエータシステムは、新世代ハンドヘルドデバイスの設計を簡素化し加速するだけでなく、その優れた作動力は、広範囲にわたる物質を大量にマルチチャンネルソリューションに分注することを可能にしています。
利点
- コンパクトな統合ソリューションによる人間工学の向上
- バッテリでの長時間動作で高効率
- 高計数エンコーダを使った高精度の液体吐出し
- 一体型リニアソリューションにより市場投入までの時間短縮
- 貴金属ブラシまたはブラシレス技術の信頼性
- ハイパワーソリューションにより処理量が増加
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | 1Step | |
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | 1Step | |
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | 1Step | |
26DBM-L | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 1.89 | 48 | 1Step | |
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | 1Step |