ポルテスキャップのブラシ付きコアレス/ブラシレス DCモータは、分析のためのサンプル抜き取りから、高速スキャニング、液体や気体内の分子構造探知などにいたるまで、臨床分析器における様々なモーションニーズに応えてきました。1時間に 1,000以上分析するような高い処理量が要求されるアプリケーションでは、ブラシ付きDCコアレス、およびディスクマグネット型ステッピングモータのような高効率で高速なモータが最適です。それらのロータの慣性は低く、機械的時定数が小さいため、それらアプリケーションには理想的と言えます。
分析器で重要となる機能は、バイアル瓶やアッセイからサンプルを収集し、測光、クロマトグラフィー、または他の実験室技術に基づいて、測定システムにいたるまでを提供することです。ブラシ付きDCコアレスモータは、小さなフレームに強力な動力を持ち合わせており、これらの要件には最適です。ポルテスキャップの16mmまたは22mm製品で、お客様のアプリケーションにおける生産性を最大化することができます。
利点
- 最適なモーションソリューションのための技術オプション
- 精密なポジショニング
- 高速性および高加速性により、処理量を増加させます
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |