心臓は全身に血液を送り出す循環系の中心です。 急性心不全または重症心不全では、心臓が一時的にポンプ機能を停止することがあり、再開後に正常な血流に戻るかどうかにも影響を及ぼします。 他の要因によっても心臓からの血流が減少し、補助が必要になる場合があります。 主な補助手段である機械的循環補助装置は、心臓機能を高め、短期間または患者の生涯を通じて、適切な血流を回復し、維持します。
短期心室補助装置(心臓補助装置)は、心臓の弱った心室から血液を送り出しをサポートする精巧な機械ポンプです。 一時的補助は、数時間程度のハイリスクな手技、あるいは日単位/週単位の術後の回復、移植またはその他の治療のブリッジとして使用します。 これらの装置には、駆動部が体内にある体内式と、体外にある体外式があります。 どちらのタイプの装置も、心臓の洞調律に合わせて駆動するために、最大限の応答性を備えた高精度ブラシレスDCモータを必要とします。 また、この高効率モータは動作中の損失と装置の温度上昇を最小限に抑えます。
利点
- 特定の要件に合わせてモータをカスタマイズするエンジニアリングの専門知識
- 動作時の損失と温度上昇を低減する高効率性
- 高い品質と信頼性が、患者の合併症を排除
- 低騒音・低振動の静かな動作
- 実績のあるコイル製造・組立工程
- 心調律のシミュレートに必要な最大限の応答性を実現するスロットレス設計
- 高い出力密度と速度範囲を実現するUltra EC BLDCモータ
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 | |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 180 | 45.9 | 6.5 | 60000 | 140 | 4.94 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 73000 | 41 | 1.45 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66 | 16.1 | 2.28 | 73000 | 62 | 2.19 |
推奨するエンコーダ
モデル | 利用可能なライン数 (LPR) | エンコーダタイプ | Shop |
---|---|---|---|
M Sense B | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | MagneticwithRS422LineDriver |