利点
- 軽量で負担なく使用できる優れた重量出力比
- 歯科医の快適さおよび制御能力を高めるコンパクト設計
- 低ノイズ、低振動かつ最適な温度で動作
- 高い精度で優れた成果を実現するコギングフリーの回転
- オートクレーブ対応の設計で高い信頼性、使いやすさ、長寿命を実現
Recommended Products
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 |
16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 |