歯科用ハンドツール用の小型モータ

歯科処置をうまく行うためには、軽くて強力なハンドツールを使う必要があります。

ポルテスキャップのDCモータおよびブラシレスDCモータは、歯科手術用のツールや歯科修復用のツールなど、歯科診療器具に理想的です。歯科技工室の器具にも使用できます。デザインはコンパクトで、小さなパッケージからきわめて大きなトルクとパワーを発揮します。最大40,000 rpmの高速回転用として最適化することが可能です。ポルテスキャップのモータは、回転式歯内療法器具、根管充填器具、補綴ドライバ、手術器具などの歯科専門ツールの効率を高めること、長寿命に特化した設計です。

利点

  • 高モータ出力密度、優れた対重量出力
  • 低ノイズ、少発熱
  • 歯科医にとって快適で使いやすいコンパクトなデザイン
  • 高精度と治療成績の改善を実現する最大40,000 rpmもの高速回転
  • 高効率と長時間駆動のバッテリを実現するコアレス設計
  • 高耐久性

カスタマイズオプション

  • ベアリング付き、スリーブ付きのモデルもご用意
  • エンコーダ、ギヤボックスが利用可能
  • モジュール方式でハンドツールが設計できるよう、出力シャフトおよび出力インターフェイスをカスタマイズ
  • 要件どおりのトルクと速度が発揮できる電磁コイルをカスタマイズ
  • 簡易なハンドツールの組み立。前面/側面からリード線出力