利点
- 強度の高い材料を使用した歯科用補綴物をより短時間で切削加工し、表面を美しく仕上げるには、高出力かつ高速のスピンドルモータが求められます。モータのコイル内部で直接温度を監
- することにより、最大限のスループットを実現すると同時に信頼性の高い動作を保証します。 ラボでは、スピンドルの出力はそのままに、よりコンパクトな卓上マシンを求める傾向が高ま
- ています。 35ECSおよび30ECTは、ポルテスキャップのUltra EC™ブラシレスモータシリーズの製品であり、定格出力に特に優れています。独硬質材料のドリル加工を可能にする高出力定
- 歯科用補綴物の美しい表面仕上げを実現する高速動作
- 最適な温度管理を行う温度プローブ
- 高速運転時の鉄損が少ない(加熱しにくい)
- 高い耐久性と高い信頼性を実現するスロットレスBLDC技術
Recommended Products
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 262 | 120.6 | 17.08 | 40000 | 315 | 11.11 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 330 | 193.4 | 27.39 | 40000 | 440 | 15.52 |