小型モータを使用した組織サンプル取得における進歩により、バイオプシー手順は、侵襲性を低く、正確かつ高速にしつつ、回復時間を短縮することができるようになりました。ポルテスキャップのマルチテクノロジー小型モータソリューションにより、コンパクトで軽量なバイオプシーハンドヘルドデバイスが実現しました。小型のステッピングモータは複数の組織サンプルを別々の容器に正確に分注するのに使用でき、ブラシ付き/ブラシレスモータは、通常大型ゲージのばね装填プローブの後退および切断アクションを可能にします。
利点
- 単一ソースからのマルチテクノロジー小型ソリューション
- 高出力密度により人間工学が向上
- 滅菌可能製品も利用可能
- 急速停止のための低慣性ロータにより推進される固有の安全性
- 高効率特性により、バッテリ駆動デバイスの駆動時間を延長
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 |
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |