血液は通常、酸素と栄養素を体中に運ぶため、血管内を自由に流れます。しかしながら、血液の粘度が高くなって塊となり血管に血栓ができると、血流がブロックされることがあります。その結果、周囲の組織に損傷を与える可能性があります。血栓は直ちに取り除き、健康な状態にする必要があります。
血栓除去の通常の治療法は血栓溶解療法です。この方法では、血栓除去装置が異なるモーションアプローチを利用し、血栓を除去します。DCモータによる機械装置で血栓を砕き、摘出します。22mmと24mmのDCコアレスモータと高速ブラシ付きDCコアレスモータは、血栓除去装置の要件を満たすために必要な速度と高いトルク機能、広い速度範囲、競争力のある価格とパフォーマンスを実現します。
利点
- 軽量化による治療中の触知性の最適化のための人間工学に基づく改良
- さまざまな患者に対応するための高速機能
- コアレス設計による応答時間の短縮と一貫した速度
- コイルの最適化によるパフォーマンスの最大化
- 高い品質と信頼性による患者の合併症の削減
- 使い捨て装置に最適なバリュー設計
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
24DCT Athlonix - 貴金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |