フットケアデバイスのハンドピースは、作業手順と使用するカッターの種類に応じて、幅広い速度範囲と高トルクの組み合わせで使用します。システムの電源は多くの場合、モータだけでなくハンドピースに組み込まれた追加のスプレーやエアサクション機能にも電力を供給する必要があるため、使用できる電力が限られます。さらに、オペレータの安全と快適性を実現するためにハンドピースの表面温度を一定レベル以下に維持する必要があり、そのためには作業点にかかわらず最小の発熱でモータを効率的に動作させなくてはなりません。
これらさまざまな要素を管理するのは難しい場合があるため、ポルテスキャップはその解決を支援します。
ポルテスキャップが提供するUltra ECブラシレスDCモータの製品ファミリは、足病治療の用途に向けて強力でコンパクトなモーションソリューションを提供します。直径16 mmの2極BLDCモータは36 mmと52 mmの長さが用意されており、そのような用途に最適です。独自のU型コイルで実用的なトルク生成を最大化できるため、卓越したトルク性能を備えた効率性の高いモータとなっています。また、このモータには価格対性能比に優れた16ECPおよび、超高速バージョンの16ECSが用意されています。
利点
- 独自のコイルでクラス最高の出力密度を提供
- コンパクトサイズと軽量化で人間工学に基づいたハンドピース設計を実現
- 高効率設計で発熱(損失)を低減
- バランスの良いロータで振動を最小化し、ノイズを低減
- 2極設計でコスト効率の高いソリューションを実現
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 | |
16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 |