レンズおよび口径制御には、高い加速度、低慣性、およびコンパクト設計であることが求められます。ポルテスキャップのディスクマグネット技術により、ステッピングモータパッケージにおいてこの特殊な組み合わせが実現しました。キャンスタック型モータは、これら要求の高いアプリケーションにおけるコンパクト設計および高い位置精度を提供しています。
利点
- 高出力密度マグネット
- コンパクト設計
- 低慣性による高加速
- 高い回転あたりのステップ数
- 精度の向上
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 Step | |
20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 Step | |
26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 Step | |
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 Step |
35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 Step | |
35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 Step |