歯科用ドリル向けモータ

歯科医は優れた歯科治療を実現するために、軽量でパワフルかつ効率性の高いマイクロモータおよび器具を必要としています。ポルテスキャップの DC およびブラシレス DC モータは、歯科口腔外科の治療で使用されるような歯科用装置に最適です。 当社のモータはコンパクトな設計、小さなパッケージで最大のトルクおよび動力を提供します。ポルテスキャップのモータは、歯科治療における高速および低速両方の回転域に対応できるよう設計されています。低振動で静かに動作するため、集中して治療を正確に行えます。当社のモータを使用すれば歯科医、患者双方とも不快なノイズを感じることはありません。モータのボールベアリングは生涯潤滑されているため、装置のメンテナンスは不要です。ポルテスキャップのモータは、繰り返しの滅菌サイクルに耐える設計となっています。

利点

  • 軽量で負担なく使用できる優れた重量出力比
  • 歯科医の快適さおよび制御能力を高めるコンパクト設計
  • 低ノイズ、低振動かつ最適な温度で動作
  • 高い精度で優れた成果を実現するコギングフリーの回転
  • オートクレーブ対応の設計で高い信頼性、使いやすさ、長寿命を実現
 

カスタマイズオプション

  • モジュラーハンドツール設計用のカスタム出力シャフトとインターフェイス機能
  • トルクおよび速度要件にぴったり適合する装置のための電磁コイルのカスタマイズ

設計時間の短縮、オンラインでモータを選択