脂肪吸引機器であれ植皮機器であれ、整形手術用ツールは、正確かつ人間工学的で、効果的である必要があります。ポルテスキャップの小型DCモータの幅広いラインナップにより、外科医が優れた手術結果を得られるパワー、速度、およびコントロールが提供されます。
ポルテスキャップのカスタマイズ可能な高出力密度モータは、最小最軽量の封筒サイズの用途においても強力で高速性を提供できます。加えて、ポルテスキャップのエンコーダおよびホールセンサオプションにより、手術中も正確な速度を保ちつつトルク制御を実行できます。さらに、1,000回以上に及ぶオートクレーブサイクルを達成する能力を持つ滅菌オプションにより、装置の寿命をのばし、エンドユーザーの装置にかかるトータルコストを削減させることができます。
利点
- 軽量でコンパクトなソリューションは、人間工学的な可動性を提供し、手術部位への視覚的アクセスを可能にします。
- 高速かつ高トルクで、迅速かつ効果的に手順を完了
- 正確なコントロールで一貫したスムーズかつ信頼性の高い操作
- 1,000回以上のオートクレーブサイクルでの滅菌で、エンドユーザーのコストを削減
- 人間工学的な吸引、および手術用装置からの組織排出を可能にするカニューレ状モータおよびギヤモータオプション
- 手術中の温度上昇を抑え、外科医の快適さを追求する設計および素材
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 ステップ |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 ステップ |