使い捨ての医療機器は、多くのアプリケーションで再利用可能な機器に代わる実用的な代替手段となっており、成長傾向を示しています。外科手術用工具においては、コストの削減と患者の安全性の向上によってこの傾向が後押しされていますコンポーネント設計と製造技術の進歩により、複雑な手術を行うために必要な品質を維持しながら、1回の手術後に工具を廃棄することが許容される価格帯の機器を製造することが可能になりました。使い捨て外科手術用工具を採用することで、病院は複数の患者に工具を使用することに伴うリスクを取り除くことができ、ロジスティクスの問題や手術間の滅菌にかかるコストを排除することができます。
再利用可能な機器に対して経済面で競争力を持つためには、コスト効率が非常に重要な基準となり、あらゆる使い捨て機器に対応するモータソリューションを選択することも重要になります。ポルテスキャップのブラシDCモータ、Athlonix DCPおよびDCTシリーズは、高度な最適化により優れた価格対性能を実現しており、さまざまなシングルユースの医療機器に対して理想的なソリューションとなります。
利点
- 優れた効率性
- 最適なパッケージ寸法
- 高出力密度
- 優れた費用対効率
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 |
推奨するエンコーダ
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |