整形外科処置を成功させるためには、強力かつ効率的で軽量な整形外科用ドリルが必要となります。
ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレス製品ラインナップは、強力な整形外科手術用ドリルの必要を満たします。ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレスモータの磁気コイル設計は、非常に高いピークトルクを提供することができ、外科医は最小モータで非常に厚みのある密度の高い骨の切除を行うこと可能となります。ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレスモータは、装置のバッテリ寿命を最大化して効率を上げる設計となっています。また、1,000 回を超えるオートクレーブサイクルでの滅菌に耐えることができるため、寿命を長くするのみならず、業界のエンドユーザーの総所有コストを低く抑えることができます。
利点
- 最も厳しい手術にも動力を供給する高トルク
- 様々なバッテリ技術オプションに対応するカスタマイズ可能な電圧
- のこぎりでの切除、ドリリングおよびリーミングなどのアプリケーションに適した高速度応答
- 1,000回を超えるオートクレーブサイクルの信頼性による機器の寿命延長とコスト削減
- カスタム出力軸とハウジングインタフェース機能
- 高効率でバッテリの小型化や長い駆動時間を実現
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術用高速モータ(B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 |
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 |
小骨手術用モータ(B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
整形外科手術用モータ(B1112N4004) | 27.94 | 1.1 | 1090 | 938 | 937.1 | 132.7 | 9.21 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 |
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |