開頭術用ハンドツールとは脳神経 (頭蓋骨) の手術で使用される高速ドリルを指します。こういった手術は非常に複雑なため、極めて高い精度とバランスが求められます。わずかな振動やブレでさえ、手術の結果に影響を与える可能性があります。これらのクイックカップリングハンドピースは、脳神経を扱う様々なタイプの手術を快適に行えるよう、低振動で完全にバランスのとれたモータを必要とします。
コンパクト設計のポルテスキャップの外科手術用モーションソリューションは、最小パッケージで最大のトルクとパワーを提供し、90,000 rpmを超える高速域に最適化することができます。加えて、これら小型のスロット付き DC ブラシレスモータは滅菌が可能で、3,000 回を超えるオートクレーブサイクルに耐えるよう設計されているため、寿命が長く、総所有コストを低く抑えることができます。これらのオートクレーブ対応高速モータは、温度上昇が少なく、低ノイズ/低振動で、急激な負荷にも最小限の速度変化 (振れなし) で対応できます。ポルテスキャップの外科手術用モータは、性能を最大限発揮できるように当社のコントローラと組み合わせることも可能です。
利点
- 高速域に対応
- 高速で最適なトルクを実現
- 外科医の触知性を高め、疲労を抑える軽量および低振動特性
- 所有コストを削減/機器の寿命を延長/メンテナンス費用を削減
- 3,000回を超えるオートクレーブサイクルに耐え、生理食塩水への浸漬にも対応するよう設計された製品
- 小型ハンドツール設計および人間工学の改善で実現する高効率
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
|
16.51 | 0.65 | 933 | 13710 | 81.48 | 11.54 | 4.95 | 1705 | 241 | 29.9 | 4.24 |