今日最も課題の大きい関節鏡手技には、パワー、スピード、そして効率性が必要です。 ポルテスキャップのオートクレーブ対応DCブラシレスモータは、軽量かつ人間工学的パッケージで高トルクを提供できるような設計となっています。患者様の組織、骨、または軟骨密度に関わらず、ポルテスキャップのDCブラシレスモータは、優れた手術結果を達成するのに必要となるパワーおよびスピードを提供します。加えて、当社の滅菌DCブラシレスモータは、1,000 回を超えるオートクレーブサイクルに耐えることが証明されており、寿命を延ばすのみならずエンドユーザーの総所有コストを低く抑えることができます。
利点
- 外科手術時間を短縮し、軟組織切除をよりクリーンに行うための高速電気モータ
- 外科医の制御能力および装置動力を高める高トルク
- 機器の寿命延長とサービスコスト削減を実現する 1,000回を超えるオートクレーブサイクル耐性
- 外科医の蝕知性を高める軽量および低振動特性
- 小型ハンドツール設計および人間工学の改善で実現する高効率
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 |
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 |