
鼻・耳・のど(ENT)用の効果的なマイクロデブリッダーは、効果的に小さな組織、骨を取り除くために、人間工学的で、精度が高く強力である必要があります。
ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレス製品ラインナップは、電動マイクロデブリッダーの必要を満たします。ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレスモータはコンパクトで、小さなパッケージで最大のトルクおよび動力を提供します。ポルテスキャップのDCブラシレスモータは、90,000 rpm を超える高速動作することが可能です。ポルテスキャップのコンパクト設計により、マイクロデブリッダーをより小さくより人間工学的にすることが可能になり、手術中の外科医の快適さおよび可動性を高めることができます。加えて、ポルテスキャップのスロット付きDCブラシレスモータは滅菌が可能で、1,000 回を超えるオートクレーブサイクルを達成することができるため、寿命が長く、エンドユーザーの総所有コストを低く抑えることができます。
利点
- 軟組織、硬組織、および骨を取り除く、高トルク、高速設計
- 高い精密さ、および手術結果の改善を実現する優れた速度応答
- 1,000回を超えるオートクレーブサイクルの信頼性による機器の寿命延長とコスト削減
- カスタム出力軸とハウジングインタフェース機能
- 低温動作における高効率
- 外科医の快適さおよび制御能力を高めるコンパクト設計
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.51 | 0.65 | 933 | 13710 | 81.48 | 11.54 | 4.95 | 1705 | 241 | 29.9 | 4.24 | |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
|
12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |