バッテリ駆動工具は、他のモータ駆動アプリケーションとはまったく異なる駆動プロファイルを備えています。まず最初のボルトを通す際には、抵抗がほとんどありませんが締め付けサイクルの中でこの部分が最も時間を要します。この段階では、無負荷回転速度の速いモータは時間を節約でき生産性が向上します。
次に、工具がより動力を必要とする締め付け動作の際には、必要なトルクが短時間で最大になります。高いピークトルクを発揮するモータは、過度な熱を発生することなく、大きな動力が求められる作業に幅広く対応できます。
ポルテスキャップは、ユーザーエクスペリエンスを向上させながらも、出力電力と効率を最大化する高度なモーションソリューションを提供します。スイスで設計し、独自技術のUコイルテクノロジーを採用した当社の新しいUltra EC™スロットレスブラシレスモータをご紹介します。この画期的な新しい設計により、コンパクトなパッケージで最も困難な用途においても最適な速度とトルクをお届けします。"
利点
- Ultra ECの生み出す高トルク密度により、工具の小型化と軽量化を実現
- 高効率のため、バッテリ寿命が延び、デューティサイクルが増加
- 高速回転によりサイクル時間を短縮
- スロットレスブラシレスDC技術が長期間にわたる信頼性の高いモータ動作を実現
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 Step |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 Step |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
R40 (ボールベアリング) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |