ブドウ栽培および園芸産業において剪定は最も人の手がかかる、時間を要する作業です。生産性と疲労が課題になる場合、高効率の電動ハンドツールは、時間を節約し、処理量を向上させるための解決策です。軽量でパワフルなモータ付き剪定ばさみは、ブドウ栽培、果樹園の樹木剪定、林業や森林地での剪定作業、公園や地域施設の管理作業といった多くの状況で、手動の剪定道具と比べて疲労や反復運動による怪我を減少させるのに役立ちます。 モータ付き剪定ばさみは、使用者が手で持つことができる温度に抑えながらも、速度および切断力を増加させることができるため、1日中使い続けることができます。当社のUltra ECブラシレスモータのラインナップは、工具を小型軽量に抑えながらも、必要な高トルク密度を得ることができます。
利点
- Ultra ECモータは高トルク密度を実現するため、工具の小型化と軽量化が可能です。
- 高効率により、バッテリ寿命をのばしデューティサイクルを増加
- 高速でサイクル時間を短縮
- スロットレスBLDC技術により、長期間安定した動作が可能
- 衝撃や振動に耐えることができる堅牢なモータ
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 | |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 | |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2576 | 32 | 75 | 20 | 2832 | 8000 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (ボールベアリング) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |