今日のバッテリー駆動ドリルには、動力、速度、効率性の他に人間工学的に優れたパッケージが求められます。
ポルテスキャップのUltra EC対応DCブラシレスモータは、軽量かつ人間工学的パッケージで高速度を提供できる設計になっています。素材、厚さ、穴のサイズに関わらず、ポルテスキャップのUltra EC対応DCブラシレスモータは、高品質かつ軽量のドリルに求められる動力と速度を備えています。
現在、ハンドツールの人間工学性能と重量を改善する簡単で効果的な方法として、低電圧のバッテリーが使用されています。ポルテスキャップのUltra EC対応DCブラシレスモータは、低電圧のバッテリーパックに対応しながら、速度とピークトルク性能を向上させます。
利点
- 低電圧のバッテリーで固い素材のドリリングが可能
- ドリルの制御能力および装置動力を高める高トルク
- 温度センサーによる安全性の向上
- 軽量および低振動で操作性が向上
- 小型ハンドツール設計および人間工学の改善で実現する高効率
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2576 | 32 | 75 | 20 | 2832 | 8000 |