電子ピペットは、分子生物学、分析化学、および医療の分野において、正確かつ再現性の高いサンプルや試薬の吐出しに使用される実験室用ツールです。
ポルテスキャップのコンパクトで効率的なソリューションにより、電子ピペットはより人間工学的となり、より速く分注できると共に、再充電が必要となるまでの時間をより長時間にすることができます。当社の一体型リニアアクチュエータシステムにより、新世代ハンドヘルドピペットの設計が簡素化かつ加速されるだけでなく、その優れた作動力により、広範囲にわたる液体をマルチチャンネルソリューションに分注することが可能となります。
利点
- 市販までの時間を短縮し、人間工学を改善したコンパクトな統合ソリューション
- 高効率によりバッテリでの長時間動作
- 高計数エンコーダを使った高精度の液体吐出し量
- ブラシ付きDCモータの貴金属ブラシによる高い信頼性および長寿命
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16DCP Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 |
16DCP Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 ステップ |
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 ステップ |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |