小型ポンプ用マイクロモータ

液体でも気体媒体でも、小型ポンプアプリケーションでは、エンドユーザーのニーズに合わせるため、様々なモーションオプションが必要となります。ポルテスキャップは、複数のソリューションを提供しており、どれも特定のアプリケーションにおけるメリットを備えています。当社のブラシ付きDCコアレスモータは、シンプルなコントロール、長いバッテリ寿命、およびコンパクトなパッケージが特徴である一方、DCブラシレスモータは、長寿命、フィードバックオプション付きの高速機能を提供します。

利点

  • 高効率による、長いバッテリ寿命
  • 高計数エンコーダを使った高精度の液体吐出し量
  • 信頼性を高め、ノイズレベルを減少させる貴金属整流
  • コンパクトで携帯型の装置に最適
  • 静かな動作が要求される場合にも、低ノイズを実現

カスタマイズオプション

  • 高い側圧に耐えうるボールベアリング
  • シャフト変更
  • 統合を容易にするリアシャフト

設計時間の短縮、オンラインでモータを選択