POCハンドヘルド分析器

携帯型ポイントオブケア(POC)分析器は、プロセスの合理化により、意思決定の迅速化、効率向上、患者中心のケアを促進します。サンプルを分析器に入れてから数分以内に、サンプルの細胞が定量化され、分析された結果が表示されます。 ポルテスキャップのDCモータとブラシレスDCモータは、テストの処理に必要な速度と精度を備えています。 ポルテスキャップのモータはコンパクト設計であり、小さな直径で最大のトルクとパワーを提供します。医療環境での静かな動作と高い信頼性を目指して設計されたポルテスキャップのモータは、これら生命にかかわる用途に最適です。 

利点

  • 高出力密度により、コンパクトデバイスやモバイルデバイス設計の可能性が広がります
  • コアレス技術の導入によってモータ効率が向上し、バッテリー寿命が延びます
  • 高い精度で優れた成果を実現するコギングフリーの回転

カスタマイズオプション

  • カスタム出力シャフトとインタフェース機能によりモジュラー設計が可能
  • 電磁式コイルのカスタマイズにより、デバイスに必要なトルクと速度に対応