コントロールシステムを構成する多くのコンポーネントは、今日の回転翼機および固定翼機でさまざまな重要な機能を果たしています。 多数の制御面への入力から、パイロットへのフィードバックまで、信頼性が高く、コンパクトで軽量なモーションソリューションが鍵となります。 こうしたモータは航空機の運転において重要な役割を果たし、航空機内で高振動、衝撃、および極端な温度範囲にさらされる可能性がある位置に配置される場合があります。
ポルテスキャップの幅広い小型モータ技術は、数十年にわたるモーションコントロールの専門知識と相まって、さまざまな航空機の運転環境に適した高精度ソリューションを確実にお届けします。 当社の Ultra EC スロットレス DC ブラシレスモータは、出力密度の高いパッケージで信頼性の高い性能を発揮し、BLDC スロット付きモータ技術は、同様にコンパクトなエンベロープで耐久性を向上させます。
利点
- コンパクトで軽量なエンベロープ
- 最適化された出力とトルク密度の高い設計
- 過酷な環境に耐える能力
- 迅速な始動と停止を可能にする低慣性設計
- 低 EMI/EMC
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 34 | 20 | 2.83 | 20000 | 67 | 2.36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 54 | 41.6 | 5.89 | 20000 | 98 | 3.46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 86 | 66.9 | 9.47 | 20000 | 123 | 4.34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
|
1.2576 | 32 | 75 | 20 | 2832 | 8000 |
推奨するエンコーダ
モデル | 利用可能なライン数 (LPR) | エンコーダタイプ | Shop |
---|---|---|---|
M Sense B | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | MagneticwithRS422LineDriver |