ミサイル防御システムには、過酷な環境にさらされながらも航行して敵のミサイルを迎撃する並外れた敏捷性が求められます。幅広い動作温度範囲と耐振動性は、こういった極めて重要なシステムの性能に影響を与える重要条件となります。
ポルテスキャップの能力とモーションコントロールに関する専門知識により、反応性、信頼性、動きの正確性に優れた最高のソリューションを提供します。当社のソリューションは、コンパクトかつ軽量の筐体で最適なトルクと効率性を提供し、過酷な環境状況下で操作できる能力を保持しています。
利点
- 並外れた動的性能 (速度範囲にわたるトルク)
- 動作温度 -65° F ~ 190° F (-53.8℃ ~ 87.7℃)
- 低EMI/EMC
- 出力密度設計 (コンパクトかつ軽量)
- 過酷な環境 (衝撃や振動) で動作するように設計