ポルテスキャップのブラシ付きDC、ブラシレスDC、ギヤヘッド、およびステッピングモータは幅広いアプリケーションおよびデバイスで使用されています。現在、当社では標準カタログ製品に対する修理およびスペアのみを提供しています。独自仕様のモータまたは旧式のモータをお使いである可能性が十分に考えられます。申し訳ございませんが、旧式および独自仕様のモータの修理とスペアの提供はできかねますので、お使いのデバイスの製造元までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
お使いの製品が標準であるか、または独自仕様であるかを判断するには、以下の情報をお読みになり、お使いのモータの部品番号と照らし合わせてください。お使いの製品が当社の標準カタログに掲載されている場合は、以下の「お問い合わせ」リンクをクリックして、リクエストを送信してください。アプリケーション販売エンジニアが、すぐにご連絡を差し上げます。

技術 | ラベル |
---|---|
ブラシ付きDCコアレス | 35 N T 2R 82 426E 426E 50 |
スロットレスDCブラシレス | 22 BHM 8B P 1 |
Ultra ECシリーズ | 22ECS45 10B 24 1 |
ギヤヘッド | R 22 0 190 |
キャンスタック型モータ | 26M048D2B |
キャンスタック型DLA | 20DAM10D2U-L |
巻線: 標準の巻線は各モデルのカタログページに掲載されています。巻線がカタログに掲載されている場合は、続いて実行コードを確認してください。巻線がカタログにない場合には、お使いのモータは独自仕様または旧式です。デバイスの製造元にお問い合わせください。
実行コード: 標準の実行コードは各モデルのカタログページに記載されています。実行コードは1桁または2桁の数字です。実行コードがカタログに記載されていない場合には、独自仕様または旧式のモータです。お使いのデバイスの製造元にお問い合わせください。
ステッピング: 部品がSで始まるかSと数値コードで終わる場合、あるいは巻線が1B、2B、1U、2Uのいずれでもない場合には、独自仕様または旧式のモータです。お使いのデバイスの製造元にお問い合わせください。