B2010A4 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤモータ
オートクレーブ環境下での高い信頼性を実現する設計。
- 最大1,000 回の滅菌サイクルを必要とするオートクレーブ用途向けに設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 高出力トルクを実現する一体型ギヤヘッド
- 高電流に対応(スロットテクノロジー)

26BF-2A フラットスロットレスブラシレスDCモータ
フラットアーキテクチャでダイナミックなモーションプロファイルと優れた速度トルク性能を実現。
- ディスクマグネット技術を採用
- 集積電子回路
- 最大回転数12,000 rpm
- 最大連続トルク3.5 mNm

90ECFフラットスロット付きブラシレスDCモータ
BLDCフラットモータは、フラットでコンパクトなエンベロープで非常に高いトルクを実現します。
- 最大連続トルク1 Nm
- センサ/センサレスオプション
- 本体全長40mm
- 3相BLDC


B16C Gearbox
Integrated compact gearhead helps reduce overall application footprint.
- Rated torque up to 100 mNm
- 8 pole
- Direct integration with 16DCT, 16DCP, & 17DCT
- 16mm diameter

SMS サイズ 6(B0614A4)
関節鏡検査用ジョイントシェーバー用ギアモータ。
- 1,000 回以上の医療用食洗器とオートクレーブのサイクルに耐えることができます
- 最大回転数14,000 RPM
- コンパクトで軽量(106g)
- カスタマイズ可能

M-Sense22エンコーダ
高精度な位置情報とフィードバックを提供する磁気エンコーダ
- 幅広い分解能 最大範囲 1024ライン
- RS244ラインドライバ インクリメンタル 出力が利用可能
- カスタマイズも可能
- 最大1.5度の精度を実現

CNT2440オートクレーブ対応コントローラ
センサーレスオートクレーブ対応コントローラは、最大1,000回の滅菌サイクルに耐えることができます。
- センサーレス
- 最も過酷な環境で性能を発揮
- 1,000回までのオートクレーブサイクルに耐えることができます
- BLDCスロット付きおよびBLDCスロットレス技術に対応

20ECFフラットブラシレススロット付きDCモータ
BLDCフラットモータは、フラットでコンパクトなアーキテクチャで高出力密度を実現します。
- 最大回転数10,000 rpm
- 最小直径20 mm
- ブラシレススロット付きフラット構造
- 高い出力密度

32ECF フラットブラシレススロット付きDCモータ
BLDCフラットモータは、フラットでコンパクトなアーキテクチャで高出力密度を実現します。
- 最大回転数10,000 rpm
- 最小直径20 mm
- ブラシレススロット付きフラット構造
- 高い出力密度

12ECP48 Ultra ECブラシレススロットレスモータ
優れた性能を犠牲にしない超低価格のモータ。
- 超低価格
- 最大回転数60,000 rpmを可能に
- 最大連続トルク8.1 mNm
- 電力損失が少なく高効率

ドライバを内蔵した 16 ECP ブラシレスモータが新しく追加されました
ドライバを内蔵した 16 ECP ブラシレスモータが新しく追加されました
- プラグアンドプレイモータ(ドライバ不要)
- 集積電子回路搭載
- 4つの標準コイルから選択可能

サイズ9スロット付きDCブラシレスモータ(骨整形外科用途
最適トルク、最適速度による滅菌機能付き外科手術用モータソリューション
- .6 V - 1.1 K RPMおよび9.6 V - 12.8 K RPM バージョンで使用可能
- 1,000回超の滅菌サイクル対応の試験にパス
- 軽量、低ノイズ、低振動で、タクティカルな成果を最大
- 最大回転数35,000 RPM

35ECS Ultra ECスロットレスブラシレスモータ
きわめて要求度の高い反復作業サイクルを持続できる高性能モータ
- 2極スロットレス
- このサイズのBLDCモータでは、クラス最高の速度とトルク性能
- 最大40,000 RPMの速度を持続
- 高いピーク負荷を伴う反復サイクルで、最適化された熱的挙動

22ECT Ultra ECスロットレスブラシレスモータ
ブラシレスモータが他社モータ比較で連続トルクをほぼ50%改善
- スロットレス4極ブラシレス
- デジタルホールセンサおよび三種類の標準コイルをご用意
- 最大20,000 RPMの速度を持続
- 機器に容易に組み込み可能なインハンドル形状

30ECT Ultra ECスロットレスブラシレスモータ
小型パッケージでも、高トルク
- 高いピークトルク設計
- 最大連続トルク225 mNm
- 最大30,000 RPMの速度を持続
- ステンレススチールおよびレーザ溶接フランジによる堅牢な設計