エンコーダ
エンコーダは、速度とポジショニングを正確にコントロールするためのフィードバックを提供します。光学式、磁気および磁気抵抗式の 3 タイプのエンコーダを提供しています。丈夫な設計となっているため、厳しい環境にも適しています。最大 3 チャンネル、回転当たり 4 〜 528 ラインの分解能が利用可能です。
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
関連リンク
エンコーダ
利用可能なライン数 (LPR) | エンコーダタイプ | 仕様 | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F16 | 16 | IntegratedMagnetic |
|
|
|
|
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3ChannelOptical |
|
|
|
|
1-1024 | IntegratedMagnetic |
|
|
|
||
MR2 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 | IntegratedMagnetic |
|
|
|
|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | IntegratedMagnetic |
|
|
||
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | IntegratedMagnetic |
|
|
||
D12 | 12 | IntegratedMagnetic |
|
|
|