Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

D12

D12磁気式エンコーダ

D12 磁気 エンコーダ

D12

D12 磁気エンコーダは、パッケージサイズに影響を与えることなく、位置モニタリングを行うことができます。

製品のハイライト

  • 一体化可能設計
  • 過酷な環境においても影響なし
  • 低消費電流
  • ホールセンサの位置モニタリング

カスタマイズ可能

  • Cableorterminaloutputs

部品番号 D12
エンコーダタイプ IntegratedMagnetic
利用可能なライン数 (LPR) 12
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +85
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +185
コードホイールの慣性モーメント (10ˉ⁷ x kgm²) 0.1
最大周波数 (kHz) 10
電気的位相シフト (度) 90 ± 40
長さ (mm) 15.2
出力信号 二チャンネル方形波
立上り時間 (ns) 125
信号レシオ (%) 50 ± 25
標準的な供給電流 (mA) 4
供給電圧 (V) 5
Document Document Type Language File Type
drawing_d12.stp 3DDrawing image/png
specifications_d12.pdf SpecificationPage application/pdf
drawing_d12.dxf 2DDrawing image/png