部品番号 | E9 |
---|---|
エンコーダタイプ | 3チャンネルの光学式 |
利用可能なライン数 (LPR) | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -40 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -40 to +185 |
重さ (g) | 6 |
重さ (oz) | 0.22 |
コードホイールの慣性モーメント (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.12 |
最大周波数 (kHz) | 200 |
電気的位相シフト (度) | 90 ± 20 |
出力信号 | 互換性あり(CMOS) |
信号レシオ (%) | 50 ± 10 |
最大供給電流 (mA) | 20 |
供給電流 待機時 (mA) | 50 |
標準的な供給電流 (mA) | 10 |
供給電圧 (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
E9 Specification Page |
|
||
E9 drawing |
|
||
E9 3D drawing |
|