部品番号 | F16 |
---|---|
エンコーダタイプ | IntegratedMagnetic |
利用可能なライン数 (LPR) | 16 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +185 |
コードホイールの慣性モーメント (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.1 |
最大周波数 (kHz) | 15 |
電気的位相シフト (度) | 90 ± 40 |
長さ (mm) | 1.9 |
出力信号 | 二チャンネル方形波 |
立上り時間 (ns) | 5 |
信号レシオ (%) | 50 ± 25 |
標準的な供給電流 (mA) | 6 |
供給電圧 (V) | 3.5 ~ 15 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
F16 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
F16 drawing | 2DDrawing |
|
|
F16 3D drawing | 3DDrawing |
|