部品番号 | HEDS 5500/5540 |
---|---|
エンコーダタイプ | 3チャンネルの光学式 |
利用可能なライン数 (LPR) | 96 to 1024 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -40 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -40 to +212 |
重さ (g) | 17 |
重さ (oz) | 0.59 |
コードホイールの慣性モーメント (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.6 |
最大周波数 (kHz) | 100 |
電気的位相シフト (度) | 90 ± 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
HEDS 5500/5540 Specification Page | 仕様 |
|
|
HEDS 5500/5540 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
HEDS 5500/5540 3D drawing | 3D 形式図面 |
|