関連製品
M-Sense16 磁気 エンコーダ
M-Sense16
MセンスB磁気式エンコーダは、高精度で、正確な位置決めやクローズド・ループ動作のフィードバックが要求される用途に最適です。1024ラインまでの幅広い解像度があり、集積ラインドライバーの付属も可能です。
製品のハイライト
- DCモータのフレームサイズ 直径16mm~35mmに適用
- 精度1.5度まで
- RS422ラインドライバーの付属
- 解像度1024まで
カスタマイズ可能
- 軸方向とラジアル方向へケーブルの出力が可能
- ケーブルまたは端末出力
- 低温度バージョン (-40°C)
部品番号 | M-Sense16 |
---|---|
エンコーダタイプ | RS422ラインドライバー付き磁気 |
利用可能なライン数 (LPR) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -40 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -40 to +212 |
ケーブルタイプ | AWG28リボンケーブルピッチ 1.27mm |
デューティサイクル (%) | 50% ± 15% (256 LPRまで)、50% ± 25%(512 & 1024 LPR) |
電気的位相シフト (度) | 90° ± 45° (256 LPRまで)、90° ± 75°(512 & 1024 LPR) |
INL(積分非直線性) - 最大 (度) | 1.5 |
ラインドライバーパラメーター | 4mA/10Mhz (デフォルト構成) |
出力周波数 (MHz) | 0.5 |
立上り/立下り時間 (CL=50pF)、最大 (ns) | 60 |
最大供給電流 (mA) | 23 |
標準的な供給電流 (mA) | 16 |
供給電圧 (V) | 最小4.5、最大5.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
M Sense B Specification Page | 仕様 |
|
|
M Sense B drawing | 2D 形式図面 |
|
|
M Sense B (資料) | 資料 |
|