ギヤヘッド
ギヤヘッドは、モータと荷重の間のギヤリングを行い、減速したり、コンポットのトルク性能を増加させたりします。遊星および平歯車の2タイプのギヤヘッドがご利用可能です。遊星ギヤヘッドはコンパクトで、高いトルクを生成します。平歯車ギヤヘッドは、効率性が高く、摩擦トルクが低くなります。
関連リンク
ギヤヘッド
モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | 仕様 | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81% | 0.3 | 42 | 8000 |
|
|
|
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 55% | 0.3 | 42 | 8000 |
|
|
|
BA16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 72% | 0.4 | 57 | 8000 |
|
|
|
BA16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 72% | 0.4 | 57 | 8000 |
|
|
|
K24 (ボールベアリング) | 0.9432 | 24 | 85% | 0.7 | 100 | 5000 |
|
|
|
K24 (スリーブベアリング) | 0.9432 | 24 | 85% | 0.7 | 100 | 5000 |
|
|
|
K27 (ボールベアリング) | 1.0611 | 27 | 65% | 0.7 | 100 | 4000 |
|
|
|
K27 (スリーブベアリング) | 1.0611 | 27 | 65% | 0.7 | 100 | 4000 |
|
|
|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
|
|
|
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
|
|
|
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
|
|
|
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
|
|
|
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
|
|
|
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
|
|
|
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
|
|
|
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82% | 4.2 | 595 | 12000 |
|
|
|
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80% | 20 | 2832 | 6000 |
|
|
|
R40 (ボールベアリング) | 1.572 | 40 | 85% | 40 | 5700 | 6000 |
|
|
|