B16 ボールベアリングタイプギヤヘッド
B16 (ボールベアリング)
当社のB16平歯車ギヤヘッドとブラシ付きDCコアレスモータを組み合わせることにより、要求の高い高効率アプリケーション向けの単一の工場一体化ソリューションが提供されます。その平歯車コンパウンドギヤトレイン配列により、モータと同じ軸で出力を行うことができます。B16ギヤヘッドの固有設計により、全体の効率が上がり、ノイズが低下します。これは、医療ポンプ、セキュリティ、アクセス、および高級品のような広い範囲のアプリケーションにおける要件となっています。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 5:1 ~ 2187:1 の減速比
- 高いパワーウェイトレシオ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
- コンパクト設計
- 定格トルク 0.12 Nm
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
カスタマイズ可能
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- 特別潤滑油
部品番号 | B16-2R-0-5 | B16-2R-0-9 | B16-2R-0-15 | B16-2R-0-27 | B16-2R-0-45 | B16-2R-0-81 | B16-2R-0-135 | B16-2R-0-141 | B16-2R-0-243 | B16-2R-0-405 | B16-2R-0-729 | B16-2R-0-1215 | B16-2R-0-2187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
重さ (g) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
重さ (oz) | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
レシオ | 5 | 9 | 15 | 27 | 45 | 81 | 135 | 141 | 243 | 405 | 729 | 1215 | 2187 |
効率 | 81 | 81 | 73 | 73 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 48 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大スラスト荷重 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
長さ (in) | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.31 | 0.31 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
長さ (mm) | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 18 | 8 | 8 | 20.5 | 20.5 | 23 | 23 |
ギヤステージ数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
最大圧入力 (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
最大圧入力 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
回転方向 | = | = | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
B16 Specification Page | 仕様 |
|
|
B16 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
B16 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
B16-0-243 3D Drawing | 3D 形式図面 |
|
|
B16-0-729 3D Drawing | 3D 形式図面 |
|
|
B16-0-1215 3D Drawing | 3D 形式図面 |
|
|
B16-0-2187 3D Drawing | 3D 形式図面 |
|