関連製品
B16C スリーブベアリング ミニモータギヤヘッド
B16C(スリーブベアリング)
B16Cは、Portescapの16DCT、16DCP、17DCT Athlonixブラシ付きDCモータに直接組み込むことができるコンパクトな16 mmギヤヘッドで、最大100 mNmの定格トルクを生み出します。B16Cギヤボックスは、携行式経腸栄養ポンプ、小型ポンプ、家庭用輸液ポンプなど、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
製品のハイライト
- 最大100 mNmの定格トルク
- コンパクトな設計
- お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
部品番号 | B16C-0-24 |
---|---|
モータの直径 (mm) | 16 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +149 |
最大連続トルク (mNm) | 100 |
最大連続トルク (oz-in) | 14.16 |
重さ (g) | 30 |
重さ (oz) | 1.06 |
レシオ | 24 |
最大連続入力電力 (W) | 0.4 |
効率 | 0.73 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.5 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 1.1 |
最大スラスト荷重 (N) | 5 |
ギヤステージ数 | 3 |
最大圧入力 (lbs) | 22.48 |
最大圧入力 (N) | 100 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 1.1 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 5 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 8000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.2 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 28.32 |
回転方向 | Opposite |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b16c.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_b16c.dxf | 2DDrawing |
|
|
drawing_b16c.STEP | 3DDrawing |
|
|
pr_new_B16C_compact_gearhead_jpn.pdf | PressRelease |
|
|
brochure_new_B16C_gearbox_jpn.pdf | Brochure |
|