BA16 スリーブベアリングタイプギヤヘッド
BA16 (スリーブベアリング)
当社の BA16 ギヤヘッドは、平行ギヤトレインおよび遊星配列のハイブリッド技術を使用し、小さなパッケージで高出力密度および効率性の最適化を実現させています。また、その固有設計により、低ノイズが要件となっているアプリケーションで広く使用されています。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 22:1 ~ 3280.5:1 の減速比
- 平歯車ギヤおよび遊星ギヤの減速ギヤヘッド
- 定格トルク 0.2 Nm
- コンパクト設計
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | BA16-0-22.5 | BA16-0-40.5 | BA16-0-67.5 | BA16-0-121.5 | BA16-0-202.5 | BA16-0-243 | BA16-0-364.5 | BA16-0-607.7 | BA16-0-1093.5 | BA16-0-1822.5 | BA16-0-3280.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
重さ (g) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
重さ (oz) | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 |
レシオ | 22.5 | 40.5 | 67.5 | 121.5 | 202.5 | 243 | 364.5 | 607.7 | 1093.5 | 1822.5 | 3280.5 |
効率 | 72 | 72 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 48 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最大スラスト荷重 (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
長さ (in) | 1.04 | 1.04 | 1.14 | 1.14 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.43 |
長さ (mm) | 26.7 | 26.7 | 29.2 | 29.2 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 34.2 | 34.2 | 36.7 | 36.7 |
ギヤステージ数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
最大圧入力 (lbs) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
最大圧入力 (N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
回転方向 | = | = | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
BA16 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
BA16 drawing | 2DDrawing |
|
|
BA16 3D drawing | 3DDrawing |
|