K24 ボールベアリングタイプギヤヘッド
K24 (ボールベアリング)
当社の K24 平歯車ギヤヘッドとブラシ付きDCコアレスモータを組み合わせることにより、要求の高い高効率アプリケーション向けの単一の工場一体化ソリューションが提供されます。その平歯車コンパウンドギヤトレイン配列により、モータと同じ軸で出力を行うことができます。K24 ギヤヘッドの固有設計により、全体の効率が上がり、ノイズが低下します。これは、医療ポンプ、セキュリティ、アクセス、および高級品のような広い範囲のアプリケーションにおける要件となっています。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 5:1 ~ 2048:1 の減速比
- 高いパワーウェイトレシオ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
- コンパクト設計
- 定格トルク 0.17 Nm
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | K24-0-5 | K24-0-8 | K24-0-20 | K24-0-32 | K24-0-64 | K24-0-128 | K24-0-320 | K24-0-800 | K24-0-2048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 |
モータの直径 (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
重さ (g) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
重さ (oz) | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
レシオ | 5 | 8 | 20 | 32 | 64 | 128 | 320 | 800 | 2048 |
効率 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大スラスト荷重 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
長さ (in) | 0.59 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
長さ (mm) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
ギヤステージ数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
最大圧入力 (lbs) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
最大圧入力 (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
K24 Specification Page | SpecificationPage | ||
K24 drawing | 2DDrawing | ||
K24 3D drawing | 3DDrawing | ||
K24-0-20 3D Drawing | 3DDrawing | ||
K24-0-32 3D Drawing | 3DDrawing | ||
K24-0-128 3D Drawing | 3DDrawing | ||
K24-0-800 3D Drawing | 3DDrawing |