K27 ボールベアリングタイプギヤヘッド
K27 (ボールベアリング)
当社のK27平歯車ギヤヘッドとブラシ付きDCコアレスモータを組み合わせることにより、要求の高い高効率アプリケーション向けの単一の工場一体化ソリューションが提供されます。その平歯車コンパウンドギヤトレイン配列により、モータと同じ軸で出力を行うことができます。K27ギヤヘッドの固有設計により、全体の効率が上がり、ノイズが低下します。これは、医療ポンプ、セキュリティ、アクセス、および高級品のような広い範囲のアプリケーションにおける要件となっています。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 6.2:1 ~ 2970:1 の減速比
- 高いパワーウェイトレシオ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
- コンパクト設計
- 定格トルク 0.4 Nm
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
カスタマイズ可能
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- 特別潤滑油
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | K27-2R-0-6.2 | K27-2R-0-18.6 | K27-2R-0-27.9 | K27-2R-0-55.7 | K27-2R-0-99.1 | K27-2R-0-198 | K27-2R-0-501 | K27-2R-0-979 | K27-2R-0-2970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 |
モータの直径 (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重さ (g) | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 |
重さ (oz) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.69 |
レシオ | 6.2 | 18.6 | 27.9 | 55.7 | 99.1 | 198 | 501 | 979 | 2970 |
効率 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大スラスト荷重 (N) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
長さ (in) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
長さ (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
ギヤステージ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
最大圧入力 (lbs) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
最大圧入力 (N) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | ≠ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
K27 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
K27 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
K27 Specification Page | 仕様 |
|