R10 スリーブベアリングタイプギヤヘッド
R10 (スリーブベアリング)
当社の R10 は、ギヤトレイン合わせを改善する単一ピース構造で設計されたプラスチックギヤヘッドです。この機能、および使用されている独自のギヤチューブ素材により、ノイズを低く抑え、なおかつ寿命を延ばすことが可能です。R10 の低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適となっています。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 4:1 ~ 4096:1 の減速比
- 高いパワーウェイトレシオ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
- コンパクト設計
- 定格トルク 0.1 Nm
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Ratios
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R10-200-4 | R10-200-16 | R10-200-64 | R10-200-256 | R10-200-1024 | R10-200-4096 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 |
モータの直径 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
軸がた - 軸方向 (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重さ (g) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
重さ (oz) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
レシオ | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
効率 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
最大スラスト荷重 (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
長さ (in) | 0.3543309 | 0.49212625 | 0.6299216 | 0.76771695 | 0.9055123 | 1.04330765 |
長さ (mm) | 9 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | 26.5 |
ギヤステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最大圧入力 (lbs) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
最大圧入力 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R10 Specification Page | SpecificationPage | ||
R10 drawing | 2DDrawing | ||
R10 3D drawing | 3DDrawing |