R22 ボールベアリングタイプギヤヘッド
R22 (ボールベアリング)
当社の R22 は、比較的小さなパッケージで高トルクの生成が要求されるアプリケーション向けに遊星配列で設計されたプラスチックギヤヘッドです。その低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適です。遊星ギヤトレインの特性と共に、その独自のベアリングシステムにより、ラジアル荷重が大きいアプリケーションおいて優れた動力を提供します。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 5.75:1 ~ 1090:1 の減速比
- 定格トルク 0.6 Nm
- コンパクト設計
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R22-2R-0-5.75 | R22-2R-0-16.2 | R22-2R-0-19.4 | R22-2R-0-27.6 | R22-2R-0-33.1 | R22-2R-0-65.5 | R22-2R-0-93.2 | R22-2R-0-111 | R22-2R-0-132 | R22-2R-0-159 | R22-2R-0-190 | R22-2R-0-376 | R22-2R-0-641 | R22-2R-0-1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大連続トルク (mNm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
重さ (g) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
重さ (oz) | 0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
レシオ | 5.75 | 16.2 | 19.4 | 27.6 | 33.1 | 65.5 | 93.2 | 111 | 132 | 159 | 190 | 376 | 641 | 1090 |
効率 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
ラインドライバーパラメーター | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大スラスト荷重 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
長さ (in) | 0.98 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
長さ (mm) | 25 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ギヤステージ数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
最大圧入力 (lbs) | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
最大圧入力 (N) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
R22 drawing | 2DDrawing |
|
|
R22 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
R22-10-19.4 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R22-10-0-33 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R22-10-0-111 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R22-10-0-190 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R22-10-0-641 3D Drawing | 3DDrawing |
|