関連製品
R22HT ボールベアリングタイプギヤヘッド
R22HT (ボールベアリング)
ポルテスキャップ、新たに22mm高トルク遊星ギヤボックスを発表。R22HTは、金属ギヤボックス設計、特殊コーティングギヤを特徴とし、最大トルク3.7Nm、効率62%~82%を実現。推奨最大速度は12,000rpm。
製品のハイライト
- 高効率ギヤボックス
- 軽量小型
- モジュラー設計
- 電池駆動ツールに最適
カスタマイズ可能
- Adaptorextensiontips
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Sleeveorballbearings
- Speciallubricants
用途
- Conveyors
- DentalCADCAMMillingMachines
- DentalDrills
- ElectricGrippers
- LabAutomation
- MaterialHandling
- MedicalAnalyzers
- PhysiotherapyTools
- PickPlace
- POCHandheldAnalyzers
- PowerHandTools
- ValveActuation
- WindowVentilationActuator
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R22HT-2R-0-10.9 | R22HT-2R-0-14.5 | R22HT-2R-0-16.4 | R22HT-2R-0-29.2 | R22HT-2R-0-36.5 | R22HT-2R-0-61.7 | R22HT-2R-0-84.3 | R22HT-2R-0-157.5 | R22HT-2R-0-410.1 | R22HT-2R-0-850.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
軸がた - 半径方向 (フランジから10 mm) (μm) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
最大連続トルク (mNm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 |
最大連続トルク (oz-in) | 340 | 340 | 340 | 340 | 467 | 467 | 467 | 467 | 524 | 524 |
重さ (g) | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 |
重さ (oz) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.86 | 2.86 |
レシオ | 10.9 | 14.5 | 16.4 | 29.2 | 36.5 | 61.7 | 84.3 | 157.5 | 410.1 | 850.3 |
最大連続入力電力 (W) | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 8.7 | |
効率 | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
最大スラスト荷重 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
長さ (in) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.63 | 1.63 |
長さ (mm) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 41.9 | 41.9 |
ギヤステージ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大圧入力 (lbs) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
最大圧入力 (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (lbs) | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 425 | 425 | 425 | 425 | 358 | 358 | 358 | 358 | 595 | 595 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22HT 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
R22HT Specification Page | SpecificationPage |
|
|
R22HT drawing | 2DDrawing |
|
|
R22HT (パンフレット) | Brochure |
|
|
R22HT (プレスリリース) | PressRelease |
|