関連製品
R26HT ボールベアリングミニモータギヤヘッド
R26HT(ボールベアリング)
R26HT ギアボックスは、比較的小さなパッケージで非常に高いトルクを必要とするアプリケーション向けに遊星配列で設計されたフルメタル高トルクギヤヘッドです。R26HT は最大 4 Nm の連続トルクを生成します。 R26HT は、最大 18,000 rpm の高入力速度に耐え得る、パワーパックと最適化された設計を提供し、高速 BLDC モーターの理想的な組み合わせです。
製品のハイライト
- 4 Nm の定格トルク
- 利用可能な減速比 - 24:1(ご要望に応じて、さまざまな減速比に対応します)
- 最大推奨入力速度 18,000 rpm
- コンパクトな設計
- カスタマイズ可能
- 競争力のある価格で高精度のパフォーマンスを実現
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
部品番号 | R26HT-2R-0-24.1 |
---|---|
軸がた - 半径方向 (フランジから10 mm) (in) | < 0.00039 |
軸がた - 半径方向 (フランジから10 mm) (μm) | < 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 212 |
最大連続トルク (mNm) | 4000 |
最大連続トルク (oz-in) | 566 |
重さ (g) | 100 |
重さ (oz) | 3.53 |
レシオ | 24.1 |
最大連続入力電力 (W) | 65 |
効率 | 85 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 2 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 27 |
最大スラスト荷重 (N) | 120 |
ギヤステージ数 | 2 |
最大圧入力 (lbs) | 44 |
最大圧入力 (N) | 500 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (lbs) | 40.46 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (N) | 180 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 18000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 5 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 708 |
回転方向 | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_r26ht.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_r26ht.DXF | 2DDrawing |
|
|
drawing_r26ht.STEP | 3DDrawing |
|
|
pr_R26HT_gearhead_pairs_with_BLDC_motors_jpn.pdf | PressRelease |
|