R32 ボールベアリングタイプギヤヘッド
R32 (ボールベアリング)
当社の R32 は、比較的小さなパッケージで高トルクの生成が要求されるアプリケーション向けに遊星配列で設計された金属ギヤヘッドです。その低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適です。遊星ギヤトレインの特性と共に、その独自のベアリングシステムにより、ラジアル荷重が大きいアプリケーションおいて優れた動力を提供します。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 5.75:1 ~ 1090:1 の減速比
- 定格トルク 4.5 Nm
- コンパクト設計
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R32-2R-0-5.75 | R32-2R-0-17.4 | R32-2R-0-24 | R32-2R-0-33 | R32-2R-0-72.3 | R32-2R-0-99.8 | R32-2R-0-138 | R32-2R-0-190 | R32-2R-0-301 | R32-2R-0-416 | R32-2R-0-574 | R32-2R-0-792 | R32-2R-0-1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 |
モータの直径 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
最大連続トルク (mNm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
重さ (g) | 124 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
重さ (oz) | 4.37 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
レシオ | 5.75 | 17.4 | 24 | 33 | 72.3 | 99.8 | 138 | 190 | 301 | 416 | 574 | 792 | 1090 |
効率 | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
最大スラスト荷重 (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
長さ (in) | 1.25 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
長さ (mm) | 32 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ギヤステージ数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大圧入力 (lbs) | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 |
最大圧入力 (N) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R32 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
R32 drawing | 2DDrawing |
|
|
R32 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
R32-0-17.4 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R32-0-72.3 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R32-0-99.8 3D Drawing | 3DDrawing |
|
|
R32-0-416 3D Drawing | 3DDrawing |
|